Опубликуйте свои продукты
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® AD

POLIISO® AD is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two embossed aluminum supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and a fire classification of EUROCLASS E according to European standard 13501-1. The panels have a standard size of 600 x 1200 mm and thicknesses of 20-160 mm.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpoliiso-ad
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция