Опубликуйте свои продукты
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS
Ediltec Insulation

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® PLUS

POLIISO® PLUS is a yellow thermal insulation panel made of rigid, closed-cell PIR foam, expanded between two aluminum foil supports. The panels declares λD values of 0,022 W/mK according to European standard EN 13165, compressive strength values ≥ 150 kPa and come in a standard size of 600 x 1200 mm. The panels are available in thicknesses of 20 - 140 mm.

APPLICATIONS WITH POLIISO® PLUS: hot roof below synthetic membrane,cavity wall insulation; floor, heated floor systems

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpoliiso-plus
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-19
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция