Опубликуйте свои продукты
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF
Ediltec Insulation

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® LMF

X-FOAM® LMF is an indigo blue thermal insulation board made of extruded polystyrene foam, with extrusion skin and 4 tongue & groove edges. The boards have nominal compressive strength values from ≥ 200 kPa to ≥ 300 kPa (depending on thickness) and are 600 mm wide, 2800 mm long and 30 to 100 mm thick. X-FOAM® LMF has a fire classification of EUROCLASS E according to European standard EN 13501-1.

APPLICATIONS WITH X-FOAM® LMF: cavity wall insulation

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаx-foam-lmf
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-19
  • Номер версии1
Ссылки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция