Опубликуйте свои продукты
Manual Pull Stations
Edwards

Manual Pull Stations

4.7 из 5 звезд4.7(24 отзывы)
Overview
The SIGA-270 and SIGA-278 series Manual Pull Stations are part of EST’s Signature Series system. The SIGA-270 Fire Alarm Manual Pull Stations feature our very familiar teardrop shape. They are made from die-cast zinc and finished with red epoxy powdercoat paint complemented by aluminum colored stripes and markings. With positive pull-lever operation, one pull on the station handle breaks the glass rod and turns in a positive alarm, ensuring protection plus fool-proof operation. Presignal models (SIGA-270P) are equipped with a general alarm (GA) keyswitch for applications where two stage operation is required. The up-front highly visible glass rod discourages tampering, but is not required for proper operation.

EST’s double action single stage SIGA-278 station is a contemporary style manual station made from durable red colored lexan. To initiate an alarm, first lift the upper door marked “LIFT THEN PULL HANDLE”, then pull the alarm handle.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-011
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire Detection, Monitoring and Alarm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC001763
  • Название ETIMFire detector
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Описание Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 53.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Pull Stations
  • Номер OmniClass23-29 29 11 11
  • Наименование OmniClassAddressable Fire Alarm Pull Stations
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты