Опубликуйте свои продукты
Intelligent Carbon Monoxide Detector
Edwards

Intelligent Carbon Monoxide Detector

4.3 из 5 звезд4.3(16 отзывы)
Overview
Signature Series SIGA-COD carbon monixide detectors bring advanced sensing technology to a practical design that increases efficiency, saves installation time, cuts costs, and extends life safety capabilities. Continuous self-diagnostics ensure reliability over the long-haul, while advanced electrochemical CO sensing technology provides performance benefits that keep occupants safe from the “silent killer”.

Like all Signature Series detectors, the SIGA-COD is an intelligent device that gathers analog information from its CO sensor, converting this data into digital signals. To make an alarm decision, the detector’s on-board microprocessor measures and analyzes sensor readings over time. Digital filters remove signal patterns that are not typical of life safety events, thus virtually eliminating unwanted alarms.

The SIGA-COD includes an advanced carbon monoxide sensor. When the electrochemical cell reaches its end of life after approximately six years, the detector signals a trouble condition to the control panel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-85001-0622
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire/Smoke Detectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC002840
  • Название ETIMCarbon monoxide detector
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_76_12
  • Описание Uniclass 2015Carbon monoxide detectors
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Номер OmniClass23-29 29 00
  • Наименование OmniClassFire Detection Devices
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты