Опубликуйте свои продукты
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Overview
The Booster Power Supply (BPS) is a UL 864, 9th Edition listed power supply. It is a 24 Vdc filtered-regulated, and supervised unit that can easily be configured to provide additional notification appliance circuits (NACs) or auxiliary power for Mass Notification/ Emergency Communication (MNEC), as well as life safety, security, and access control applications.

The BPS contains the circuitry to monitor and charge internal or external batteries. Its steel enclosure has room for up to two 10 ampere-hour batteries. For access control-only applications, the BPS can support batteries totaling up to 65 ampere-hours in an external enclosure. The BPS has four Class B (convertible to two Class A) NACs. These can be activated in one or two groups from the BPS’s unique dual input circuits.

The BPS is available in 6.5 or 10 ampere models. Each output circuit has a capacity of three amperes; total current draw cannot exceed the unit’s rating.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-021
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire Detection, Monitoring and Alarm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_31
  • Описание Uniclass 2015Fire detection and alarm power supply equipment
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Номер OmniClass23-29 31 13
  • Наименование OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты