Опубликуйте свои продукты
Fire Alarm Telephones
Edwards

Fire Alarm Telephones

3.8 из 5 звезд3.8(12 отзывы)
Overview
Edwards fire alarm telephones are rugged communications devices for emergency use. Enclosed keylocked telephone stations comprise three separately ordered components: the handset assembly, the frontplate, and the wallbox. Depending on how the phones are wired, they are supervised for three or four state operation. Frontplates are available with either metal or break glass insterts.

MEA approved warden stations feature doors with magnetic latches and one-state handsets with armoured cords. Warden stations mount to 6832-1 wallboxes.

Portable handsets plug into one-gang receptacles. Handsets are available in black or red. The TCS-6 cabinet provides storage for up to six handsets.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-022
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire Detection, Monitoring and Alarm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Номер OmniClass23-29 31 13
  • Наименование OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты