Опубликуйте свои продукты
Control Relay Modules
Edwards

Control Relay Modules

Overview
The Control Relay Module and the Polarity Reversal Relay Module are part of the Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices available in either plug-in (UIO) versions, or standard 1-gang mount versions.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-033
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire Detection, Monitoring and Alarm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • Номер OmniClass23-29 31 13
  • Наименование OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты