Опубликуйте свои продукты
Signal Modules
Edwards

Signal Modules

Overview
SIGA-CC1/MCC1 Single Input Signal Modules and SIGA-CC2/ MCC2 Dual Input Signal Modules are part of EST's Signature Series system. They are intelligent analog addressable devices used for connecting, upon command from the loop controller, supervised Class B signal or telephone circuits to their respective power inputs. The power inputs may be polarized 24 Vdc to operate audible and visible signal appliances or 25 and 70 VRMS to operate audio evacuation speakers and firefighter’s telephones.

The actual operation of the SIGA-CC1/MCC1 and SIGA-CC2/ MCC2 is determined by the “personality code” selected by the installer. It is downloaded to the module from the Signature loop controller during system configuration.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-036
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire Detection, Monitoring and Alarm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Ss_75_50_28_29
  • Описание Uniclass 2015Fire detection and alarm systems
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Initiating Devices
  • Номер OmniClass23-29 31 13
  • Наименование OmniClassFire Alarm Control Panels
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты