Опубликуйте свои продукты
Releasing Module
Edwards

Releasing Module

Overview
The SIGA-REL is an analog addressable module that communicates directly with the fire alarm panel Signature loop controller. The SIGA-REL controls sprinkler, pre-action and deluge systems, and may also be used to release extinguishing agents such as CO2, Halon, or foam. The module is easily configured in the field and offers a wide range of options that ensure dependable service, while preventing the unnecessary release of extinguishing agent.

In addition to being an intelligent network component, the SIGA-REL interfaces with a number of conventional devices. These provide manual actuation of abort, release, and service disconnect functions. Together with the SIGA-REL, they comprise a complete fire suppression package. There is no need for a separate releasing panel because the SIGA-REL takes full advantage of the existing control panel communications infrastructure. This ensures low-cost installations with all the benefits of Signature Series analog initiation and control.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-037
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire/Smoke Detectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭлектронные и оптические компоненты
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC001763
  • Название ETIMFire detector
  • Название по ССКПУ ООНFire alarm systems
  • Код ССКПУ ООН46191505
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • Код CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Номер OmniClass23-29 33 00
  • Наименование OmniClassFire Suppression System Components
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты