Опубликуйте свои продукты
Intelligent Heat Detectors
Edwards

Intelligent Heat Detectors

4.6 из 5 звезд4.6(15 отзывы)
Overview
Signature Series Model SIGA-HFD and SIGA-HRD Intelligent Heat Detectors gather analog information from their fixed temperature and/or rate-of-rise heat sensing elements and converts it into digital signals. The detector’s on-board microprocessor measures and analyzes these signals. It compares the information to historical readings and time patterns to make an alarm decision. Digital filters remove signal patterns that are not typical of fires. Unwanted alarms are virtually eliminated.

The microprocessor in each detector provides four additional benefits - Self-diagnostics and History Log, Automatic Device Mapping, Stand-alone Operation and Fast, Stable Communication.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedwards-utc-85001-0243
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire/Smoke Detectors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Название по ССКПУ ООНHeat detectors
  • Код ССКПУ ООН46191502
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_64
  • Описание Uniclass 2015Point heat detectors
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection Sensors
  • Номер OmniClass23-27 11 19 11
  • Наименование OmniClassHeat Detectors
  • Код CSI UniFormat IID40
  • Заголовок CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты