Опубликуйте свои продукты
Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LFV
Edwards

Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LFV

Genesis LED G4LF horn and G4LFV horn-strobes are wall-mounted plug-in fire alarm notification appliances. These devices are designed for indoor dry applications.

Genesis LED G4LF and G4LFV features:

  • Field-configurable horn and strobe outputs.
  • Enhanced synchronization circuitry to comply with UL 1638 and CAN/ULC 526.
  • Input wiring test points on the front of the appliance when the cover is removed.
  • Table 1: G4LF horn models:
    • G4LFRF: Horn, wall, red, FIRE
    • G4LFRF-FR: Horn, wall, red, FEU/FIRE
    • G4LFRF-SP: Horn, wall, red, FUEGO
    • G4LFRN: Horn, wall, red, no marking
    • G4LFWF: Horn, wall, white, FIRE
    • G4LFWF-FR: Horn, wall, white, FEU/FIRE
    • G4LFWF-SP: Horn, wall, white, FUEGO
    • G4LFWN: Horn, wall, white, no marking
  • Table 2: G4LFV horn-strobe models:
    • G4LFVRF: Horn-strobe, wall, red, FIRE
    • G4LFVRF-FR: Horn-strobe, wall, red, FEU/FIRE
    • G4LFVRF-SP: Horn-strobe, wall, red, FUEGO
    • G4LFVRN: Horn-strobe, wall, red, no marking
    • G4LFVWF: Horn-strobe, wall, white, FIRE
    • G4LFVWF-FR: Horn-strobe, wall, white, FEU/FIRE
    • G4LFVWF-SP: Horn-strobe, wall, white, FUEGO
    • G4LFVWN: Horn-strobe, wall, white, no marking
  • Note: Synchronized operation requires a separately installed synchronization device.
  • See the control unit or power supply compatibility list for compatible synchronization devices.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgenesis-led-low-frequency-horn-strobe-g4lfv
  • Тип продукцииElectronics
  • Группа продукцииFire Detection, Monitoring and Alarm
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEG000056
  • Название ETIMFire protection systems
  • Код Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Описание Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Код CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Номер OmniClass23-29 29 00
  • Наименование OmniClassFire Detection Devices

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты