The EE451 measures accurately the temperature indoors and outdoors in building automation, HVAC and process control and enables weather-dependent temperature regulation. An optional display is available for the EE451 with analogue output.
The T measured data is available on the voltage or current output, as well as on the RS485 interface with Modbus RTU. In addition, EE451 features a wide choice of sensing elements for passive T measurement.
The compact and robust enclosure allows for easy and fast installation and unbiased detection of ambient temperature.
An optional adapter and the free EE-PCS Product Configuration Software facilitate the setup and adjustment of the EE451.
Enclosure
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |