Опубликуйте свои продукты
E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)
E+E Elektronik

E+E EE461 - HVAC Temperature Sensor (High‑Accuracy NTC/RTD)

Cable sensors for temperature measurement are used in heating, ventilation and air conditioning systems as well as for process control.

Several types of sensing elements such as Pt100, Pt1000, NTC or Ni1000 are available. The an innovative star pressing of the sensor sleeve provides a high protection class IP67 / NEMA 4. All product-specific information is printed all along the cable.

Products

  • EE461 - Cable Temperature Sensor
  • EE462 - Cable Temperature Sensor

Typical Applications

  • Building automation
  • Process and climate control
Cпецификация
  • Operating temperature - EE461

    • -30...105 °C (-22...221 °F)

    Operating temperature - EE462 - Glass fibre

    • 0...350 °C (32...662 °F)

    Operating temperature - EE462 - Silicone

    • -60...180 °C (-76...356 °F)

    Protection class

    • IP67 / NEMA 4

    Insulation resistance

    • typ. > 100 MΩ at 20 °C (68 °F)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаee461
  • Тип продукцииTemperature Measurement
  • Группа продукцииTemperature Sensors, HVAC
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Северная Америка