The EE471 temperature sensor with remote probe reliably measures the temperature (T) in applications with space restrictions and is optimized for building automation, HVAC and process control.
The measured data is available on the voltage or current output, as well as on the RS485 interface with Modbus RTU. Alternatively, the EE471 features a passive output with a wide choice of temperature sensing elements.
The design with remote probe is appropriate for installations where electronic shall be protected against high temperature or strong vibrations. The innovative immersion well is dedicated for measurement in liquids.
An optional adapter and the free EE-PCS Product Configuration Software facilitate the setup and adjustment of the EE471.
Enclosure
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |