Опубликуйте свои продукты
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)
E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)
    E+E Elektronik

    E+E EE660 - Low‑Velocity Airflow Transmitter (Laminar Flow Applications)

    The EE660 air velocity sensor operates on the hot film anemometer principle and is optimised for precise measurement of very low air velocity in laminar flow monitoring and clean room applications.

    EE660 employs E+E air flow sensors manufactured in thin film technology, which stands for excellent accuracy and long-term stability down to 0.15 m/s (30 ft/min). The device is available with current and voltage output or with RS485 interface and Modbus RTU. EE660 is user configurable and adjustable with jumpers on the electronics board or with the EE-PCS Product Configuration Software.

    Cпецификация
    • Measuring range selectable by jumper

      • 0...1 m/s (0...200 ft/min)
      • 0...1.5 m/s (0...300 ft/min)
      • 0...2 m/s (0...400 ft/min)

      Accuracy at 20 °C (68 °F), 45 % RH, 1013 hectopascal

      • 0.15...1 m/s ±(0.04 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...1.5 m/s ±(0.05 m/s + 2 % of mv)
      • 0.15...2 m/s ±(0.06 m/s + 2 % of mv)

      Response time(at constant temperature)

      • typ. 4 sec or typ. 1 sec.

      Output analogue - selectable

      • 0-10 V and 4-20 mA

      Output digital

      • Modbus RTU

      Supply

      • 24 V AC/DC
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаee660
    • Тип продукцииAir Velocity and Flow
    • Группа продукцииAir Velocity Transmitters
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха

    Доступно в регионах:

    Северная Америка