Опубликуйте свои продукты
EFA-SRT® L EX max. 4000 x 4000mm (door type 294) High-speed Spiral Door Explosive
EFA-SRT® L EX max. 4000 x 4000mm (door type 294) High-speed Spiral Door Explosive
    EFAFLEX

    EFA-SRT® L EX max. 4000 x 4000mm (door type 294) High-speed Spiral Door Explosive

    (294) EFA-SRT® L EX

      • For use in explosion protection zones 1, 2, 21 and 22
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.5 m/s
      • Up to 150,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=4,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаex-srt-l-4000x4000
    • Тип продукцииSeries EX
    • Группа продукцииSRT / SST
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4000
    • Ширина (мм)4000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25
    • Наименование OmniClassOverhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors