Опубликуйте свои продукты
EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door
EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door
EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STT® L max. 4000 x 5000mm (door type 272) High-speed Spiral Door


    ATTENTION: The following door types will be replaced by the Next Generation doors:



    EFA-STT® L (231) -> Next Generation: EFA-STT® L CLEAR (320, 321, 322)

    (272) EFA-STT® L-N

      • Spiral variants: Low lintel (272N)
      • Highest wind load capacity
      • Opening up to 1.8 m/s
      • Closing up to 1.0 m/s
      • Top safety devices
      • Up to 120,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаs-stt-l-4000x5000
    • Тип продукцииSeries S
    • Группа продукцииSTT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)5000
    • Ширина (мм)4000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors