Опубликуйте свои продукты
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
    EFAFLEX

    EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze

    (273) EFA-SST® TK-100

      • Spiral variants: Round spiral (273R)
      • Optimal single door solution
      • Frames and laths thermally separated
      • Almost hermetically sealed
      • High airtightness
      • Opening speed up to 2,0 m/s
      • Closing speed up to 0.5 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • U-value: up to 0,62 W/m²k
      • Standard sizes of up to w=4,500 mm x h=6,000 mm, max. 18 m²

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtk-sst-l-special-4000x6000
    • Тип продукцииSeries TK
    • Группа продукцииSST
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6000
    • Ширина (мм)4000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНMetal doors
    • Код ССКПУ ООН30171505
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Описание Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 25
    • Наименование OmniClassOverhead Metal Doors
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors