Опубликуйте свои продукты
EFG Mingle Modular Seating System
EFG
Архив

EFG Mingle Modular Seating System

EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.
Cпецификация
  • - Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24) - Upholstered inside and outside - In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list - Module dimensions: see overview - Table tops in ash white 2% (A2), white laminate (MV) - Table sizes 570x570, 570x350. Also available with 60 mm hole for cable access - Power outlet available as accessory - Eco-labelled according to current industry standards - Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1 - Designer: KnudsenBergHindenes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаefgmingle
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииStorage
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2017-10-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS