Опубликуйте свои продукты
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing

    Embedded glass railing system that maximizes transparency. Complete integration, clean aesthetics, and structural performance for all types of projects.

    Glass railing system with interior mounting AP 200 or offset mounting AP 200 SPECIAL, both featuring a concealed base profile beneath raised flooring or pavement.

    Perfect for projects where no visible profile components are desired from the outside, ensuring maximum visual clarity.

    Cпецификация
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • Тип продукцииGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Группа продукцииGARDA AP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Южная Америка Европа Африка