Опубликуйте свои продукты
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
Hollaender Structural Glass Railing
    Hollaender

    Hollaender Structural Glass Railing

    The structural glass railing has an extruded aluminum shoe that is encased with cladding that can be either stainless steel or aluminum. Top caps or rails are available in round and U-channel forms in materials and finishes that match the cladding as well as the assist rail. Wood is a popular option.

    • Cladding can be stainless steel or coated aluminum.
    • Top rails, caps and assist rails are available in stainless steel, aluminum and wood, in a variety of different shapes and profiles.
    • Glass can be monolithic or laminated, clear or tinted in a variety of shades, ½" to ¾" thick.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаnewman-by-hollaender-structural-glass-railing
    • Тип продукцииStructural Glass
    • Группа продукцииStructural Glass Railing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-02-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 23 17 11 19
    • Наименование OmniClassStair Handrails
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки