Опубликуйте свои продукты
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    High-strength glass railings. Reinforced solutions for maximum safety and technical performance

    GARDA SP 300 offers a high-performance solution for projects requiring reinforced safety, structural stability, and integrated aesthetics.

    With interior, front, or floor installation options, it is ideal for environments where regulations and functionality demand the highest technical standards.

    SP 300: floor mounting with visible profile

    Cпецификация
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • Тип продукцииGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Группа продукцииGARDA SP
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-15
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Южная Америка Европа Африка