Опубликуйте свои продукты
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    Cпецификация
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMODULAR-2-0-GLASS
    • Тип продукцииMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Группа продукцииGLASS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Южная Америка Европа Африка