Опубликуйте свои продукты
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    Cпецификация
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаMODULAR-2-0-PANEL
      • Тип продукцииMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Группа продукцииPANEL
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2026-01-26
      • Номер версии1
      Ссылки
      Связанные
      • Основной материалАлюминий
      • Вспомогательный материалСтекло
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
      • Классификация IFCПерила
      • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Описание Uniclass 2015Aluminium handrails
      • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Наименование OmniClassRailing

      Доступно в регионах:

      Азия Северная Америка Южная Америка Европа Африка