Опубликуйте свои продукты
MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser
Ekin Endustriyel

MIT BC 20/1680 Shell&Tube Condenser

Shell & Tube Heat Exchangers

This type of exchanger facilitates heat transfer with the aid of tubes. It allows the transfer of heat between liquids or gases without them coming into contact with each other. It offers durability, efficiency, and the possibility of custom designs specific to the process. Used in heavy industries such as metal industries, chemicals, energy, and maritime, their compact designs and high heat transfer efficiencies make them a preferred choice in many applications.

Cпецификация
  • Heat Transfer Surface Ara(m²):1,73

    Capacity(KW):20

    Tube Side Operation Pressure(Bar):10

    Tube Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:Water

    Shell Side Operation Pressure(Bar):45

    Shell Side Operation Temperature(C°):-10/+90

    Tube Side Fulid:HCFC

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmit-bc-20-1680
  • Тип продукцииHeat Exchanger
  • Группа продукцииShell and Tube
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-10-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)270
  • Ширина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалМедь
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
  • Масса нетто (кг)30
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Охладители
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код ETIMEC011736
  • Название ETIMTube bundles heat exchanger
  • Код CSI MasterFormat 201442 13 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Industrial Liquid-to-Gas/Gas-to-Liquid Heat Exchangers
  • Номер OmniClass23-27 23 00
  • Наименование OmniClassHeat Exchangers