Опубликуйте свои продукты
MIT MB-06 - Brazed Heat Exchanger
Ekin Endustriyel

MIT MB-06 - Brazed Heat Exchanger

In applications where tightness is crucial and/or very high temperatures are involved, MIT Brazed Heat Exchangers are used instead of classic gasketed exchangers. Brazed exchangers are utilized as evaporators and condensers in cooling units, and as instantaneous heaters in heating applications.

Cпецификация
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Plate Material: 304/316L

    Plate Thickness: 0.35 mm

    Operating Temperature: 30/45

    Design Pressure: 30/45 (bar)

    Test Pressure: 52/78 (bar)

    Heat Trasnfer Area Per Plate: 0.026 m²

    Connection Type: Flanged / Thread / Welded

    Sealing Material: Copper

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmit-mb-06-brazed-heat-exchanger
  • Тип продукцииHeat Exchanger
  • Группа продукцииBrazed Heat Exchanger
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)322
Ссылки
Связанные
  • Основной материалStainless steel 316
  • Вспомогательный материалStainless steel 304
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Heat Exchanger
  • Классификация IFCТеплообменник
  • Код ETIMEG015220
  • Название ETIMHeat exchangers