Опубликуйте свои продукты
14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-2C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs

    PRODUCT SPECIFICATIONS Dependabilt™ Stainless Steel 70" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Two comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance: 

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC Listed
    • IPC listed
    • NPCC Listed
    • NSF 2
    • Accessory: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features: 

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14-2C16X20-2-18X
    • Тип продукцииSINK
    • Группа продукцииDependabilt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-27
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)43.75
    • Ширина (дюймы)25.81
    • Глубина (дюймы)70
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)154
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины