Опубликуйте свои продукты
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Cпецификация
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEHS-14X
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииFood Service
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11
    • Ширина (дюймы)16.5
    • Глубина (дюймы)14
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)14
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины