Опубликуйте свои продукты
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    14-3C16X20-2-18X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Three Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 88" x 25-13/16" x 43-3/4" 16 Ga. Three comp Sink w/18" LR Drainboards+Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка14-3C16X20-2-18X
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииDependabilt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)43.75
    • Ширина (дюймы)25.81
    • Глубина (дюймы)88
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)193
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины