Опубликуйте свои продукты
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless
    Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accessory: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 12" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1C18X18-L-18X
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииDependabilt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)44.75
    • Ширина (дюймы)23.81
    • Глубина (дюймы)38.5
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)95
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины