Опубликуйте свои продукты
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
    Elkay

    CHS17161 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    Elkay CHS17161 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin. 1-3/4"-radius coved corners.
    • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
    • Exposed surfaces have a brushed finish. 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
    Cпецификация
    • Keywords: Single Bowl Wall Hung Handwash Sink, handwashing sink, portable sink, portable hand washing station, stainless steel handwash sink, wall mount sink, wall mounted sink, wall mount bathroom sink, wall mounted bathroom sink, wall mount kitchen sink faucet, wall mount utility sink, small wall mount sink

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCHS17161
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииHandwash & Lavatory
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)14
    • Ширина (дюймы)15.5
    • Глубина (дюймы)17
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)178
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks