Опубликуйте свои продукты
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes
    Elkay

    CHS1716LRS1 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 1-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink w/Side Splashes

    CHS1716LRS1 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3 
    • CSA B45.4
    • NSF 2

    Features:

    • Type 304 stainless steel basin.
    • 1-3/4"-radius coved corners.
    • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
    • Exposed surfaces have a brushed finish.
    • 2" drain opening.
    • Easy to clean and sanitize.
    • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
    Cпецификация
    • Keywords: single bowl kitchen sink, single bowl sink, undermount single bowl kitchen sink, hand wash sink, hand washing sink, portable hand washing sink, portable hand washing stations, commercial hand washing sink, hand wash basin sink, small hand washing sink, small commercial hand wash sink

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCHS1716LRS1
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииHandwash & Lavatory
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-02
    • Номер версии2
    • Высота (дюймы)13
    • Ширина (дюймы)15.5
    • Глубина (дюймы)16.75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks