Опубликуйте свои продукты
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C20X20-2-20X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 104" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink w/ 20" Left and Right Drainboards & Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High quality 18 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 12" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Cпецификация
    • Keywords: Gauge Three Compartment Sink, Left drainboard sink, right drainboard sink, stainless steel sink, stainless stell sink legs, elkay stainless steel sink

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE3C20X20-2-20X
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииDependabilt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)43.75
    • Ширина (дюймы)25.81
    • Глубина (дюймы)104
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)186
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины