Опубликуйте свои продукты
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet
    Elkay

    EHS-18-SSX Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Dual Side Splashes and Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • MassachusettsMAapproved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B45.4, CSA B125.1

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Dual-side splashes help keep surrounding areas free of water.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Cпецификация
    • Keywords: gauge hand sink with dual side, gauge hand sink with dual side undermount, kitchen gauge hand sink with dual side, stainless steel gauge hand sink with dual side, hand sink installation

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEHS-18-SSX
    • Тип продукцииCIS
    • Группа продукцииFood Service
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11
    • Ширина (дюймы)14.5
    • Глубина (дюймы)18
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)16
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины