Опубликуйте свои продукты
FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink
Elkay

FLR-1X Elkay® Stainless Steel 24" x 20" x 11-1/4" 16 Gauge Mop Sink

Elkay® has been a trusted name in stainless steel since 1920. We are proud to be America's No. 1 selling kitchen sink company. In addition, we offer prep, bar, bath and laundry sinks. Elkay commercial sinks can be found in public spaces such as classrooms, office buildings, health care facilities, parks and recreation areas and more. Available in ADA depths.

Compliance:

  • cUPC listed
  • IPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • High-quality, 16-gauge, Type 304 stainless steel
  • Stainless steel skirt adds a layer of extra protection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFLR-1X
  • Тип продукцииCIS
  • Группа продукцииFood Service
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-19
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.25
  • Ширина (дюймы)20
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)28
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Раковины
  • Код ETIMEC011315
  • Название ETIMKitchen sink
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Номер OmniClass23-21 43 25 11
  • Наименование OmniClassMop Sinks