Опубликуйте свои продукты
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
    Elkay

    LKAV3021CR Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome

    Elkay Avado Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Chrome
    Cпецификация
    • SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 45° forward and backward.

      CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement.

      ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLKAV3021CR
    • Тип продукцииFAUCET
    • Группа продукцииAvado
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)12.19
    • Ширина (дюймы)6.38
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)1.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители