Опубликуйте свои продукты
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    Cпецификация
    • 1848516

      16A, 250V

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO03907
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииSwitches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)21
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCПереключающее устройство
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 00
    • Наименование OmniClassElectrical Switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция