Опубликуйте свои продукты
Minera - Oil distribution transformers EU548
Minera - Oil distribution transformers EU548
    Schneider Electric

    Minera - Oil distribution transformers EU548

    4.5 из 5 звезд4.5(59 отзывы)
    Oil-Immersed Transformers up to 3.15 MVA, 36 kV, 50/60 Hz of Minera range are available as:
    • Three phase units(single phase available on request)
    • With ratings up to 3.15kVA, 36 kV, 50/60 Hz
    • With conservator or hermetically sealed type
    • Ground, pad or pole-mounted
    • Naturally cooled (ONAN), air forced (ONAF) or other type of cooling upon request
    • With normal or low noise or loss levels
    https://schneider-electric.box.com/s/83ba2dptl4hmfmamst70i4j59xluwbhp
    Cпецификация
      • Rated power from 50kVA up to 2.5 MVA
      • Rated power insulation level up to 36 kV (other rated level on request)
      • Rated frequency 50 or 60 Hz
      • Mineral oil insulating liquid
      • Hermetically sealed or breathing with conservator
      • Naturally cooled (ONAN) or air forced (ONAF) on request
      • Conventional losses or high efficiency ranges
      • Off-Circuit Tap Changer (OCTC) or On-Load Tap Changer (OLTC) on request
      • Specific designs:
      • Low flammability dielectric liquids (Vegeta or Siltrum ranges)
      • Compact design (Siltrim range)
      • Hazardous zones (ATEX Transformers range)
      • Recitifier feeder (Rectifier Transformers range)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаminera
    • Тип продукцииTransformers
    • Группа продукцииMinera
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-01-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вТурция
    • Страна-производительТурция
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНElectrical equipment and components and supplies
    • Код ССКПУ ООН3912
    • Номер OmniClass23-35 13 15
    • Наименование OmniClassElectrical Network Transformers