Опубликуйте свои продукты
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Keycard switch PLUS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Color Black

    Cпецификация
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO04628
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииSwitches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)11.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.543
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_43
    • Описание Uniclass 2015Key card locks
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 25
    • Наименование OmniClassKey Lock Switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция