Опубликуйте свои продукты
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
Ceiling box 8 stubs c/c 70
    ELKO

    Ceiling box 8 stubs c/c 70

    Ceiling box 8 stubs c/c 70 for flush mounting installation. The box comes with sealing plugs, as well as plaster caps. The pipe nozzles are for 16 mm but also fit together with the pipe sleeve for 20 mm. Comes complete with fixing screws. Max. load 15kg. Halogen-free Color White.

    Cпецификация
    • 1420272

      40mm installation high

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO06796
    • Тип продукцииWhite boxes
    • Группа продукцииBoxes
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)130
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)0.09
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код ETIMEC002601
    • Название ETIMBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
    • Код ССКПУ ООН39121303
    • Номер OmniClass23-35 33 15 11
    • Наименование OmniClassElectrical Ceiling Junction Boxes
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Доступно в регионах:

    Европа
    Норвегия
    Финляндия
    Швеция