Опубликуйте свои продукты
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    Cпецификация
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO03766
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииDimmers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительЛатвия
    • Масса нетто (кг)0.11
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC000025
    • Название ETIMDimmer
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Описание Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Код CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Номер OmniClass23-35 37 17 13
    • Наименование OmniClassDimmers
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL