Опубликуйте свои продукты
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with integrated timer BLK RAL9005

    3.6 из 5 звезд3.6(5 отзывы)

    Timer with 1-way socket in the same unit. For flush mounting in standard device box. In a standard 45mm device box, the socket protrudes, but in a 60mm deep box, the socket part is also completely recessed. Adjustable times 15min, 30min, 1hr, 2hr, 4hr, 8hr. With an extra push button you can control the timer from an external location. Color Black. 

    Cпецификация
    • E-nr. 1897979 Spänning: 250V, 50Hz. Resistiv last: 8A. Induktiv last: 8A cos phi=0,6. Kapacitiv last: 8A, 40mF. Märkeffekt glödlampor: 1840W. Märkeffekt halogenlampor: 1500W. Märkeffekt motorlast: 1000W. Kortslutningsskydd: smältsäkring T8H. Överlast- och temp skydd: Elektroniskt. Inställbara tider: 15min, 30min, 1tim, 2tim, 4tim, 8tim.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO04459
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииOutlets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)86
    • Ширина (мм)86
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.18
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC001594
    • Название ETIMTime switch for domestic switching devices
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Описание Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL