Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20
Hubbell Wiring Device-Kellems

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with HBL5369C, 45' 12/3, Yellow - HBLI45123C20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

Industrial Power Cord Reels

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Cпецификация
  • General
    Cable Length:  45 Ft
    Cable Type:  #12/3 SJO
    Series:  inREACH
    UPC:  783585669182

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating:  20 A
    Voltage Rating:  250 VAC
    Voltage Rating Description:  250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires:  3-Wire

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBLI45123C20
  • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
  • Группа продукцииCord Reels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНCable reels
  • Код ССКПУ ООН26121635
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 17 11
  • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels