Опубликуйте свои продукты
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
Desk unit single socket-outlet with USB white
    ELKO

    Desk unit single socket-outlet with USB white

    Table sockets with neat installation, table socket 1xSchuko 1xUSB Type A (5V, 3,1A), gray with 2 m connecting cable. Very easy to install, comes with a transparent lid that protects from dust and splashes. Mounted in all types of table surfaces, fits just as well in a public environment such as an office as in a home worktop. Hole making Ø 60mm. 

    Cпецификация
    • E-nr. 1179761 Spänning: 250V, 50Hz.1xSchuko 1xUSB Typ A (5V, 3,1A)

      Håltagning Ø 60mm.Montagedjup: 70 mm.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO04462
    • Тип продукцииPLUS
    • Группа продукцииUSB Outlets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)60
    • Ширина (мм)69
    • Глубина (мм)69
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.43
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC002759
    • Название ETIMDesk connecting unit
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Описание Uniclass 2015Standard socket outlets