Опубликуйте свои продукты
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Single socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.7 из 5 звезд4.7(10 отзывы)

    Single socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Cпецификация
    • 1848676

      230V, 50Hz, 16A

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07241
    • Тип продукцииRS16
    • Группа продукцииSwitches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)84
    • Ширина (мм)84
    • Глубина (мм)31
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.12
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC000125
    • Название ETIMSocket outlet
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Описание Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL