Опубликуйте свои продукты
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Cпецификация
    • 1849204

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07247
    • Тип продукцииRS16
    • Группа продукцииFrames RS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)84
    • Ширина (мм)299
    • Глубина (мм)10.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC000007
    • Название ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Код Uniclass 2015Ss_70
    • Описание Uniclass 2015Electrical systems
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL