Опубликуйте свои продукты
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Cпецификация
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07273
    • Тип продукцииRS16
    • Группа продукцииSurface box
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)84
    • Ширина (мм)155
    • Глубина (мм)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Код ETIMEC000080
    • Название ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Код ССКПУ ООН391213
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Описание Uniclass 2015Surface boxes
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL