Опубликуйте свои продукты
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    2-pole switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws.Fastening claws can be ordered separately. Colour: Pure White.

    Cпецификация
    • 1848706

      16A, 250V

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07349
    • Тип продукцииRS16
    • Группа продукцииSwitches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)84
    • Ширина (мм)84
    • Глубина (мм)21
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Электрические установки
    • Классификация IFCПереключающее устройство
    • Код ETIMEC001590
    • Название ETIMSwitch
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 00
    • Наименование OmniClassElectrical Switches
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL