Опубликуйте свои продукты
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL wall socket outlet RS16 PW RAL9003

    4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

    DCL wall socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Color PureWhite.

    Cпецификация
    • 1885143

      6A, 250V

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEKO07373
    • Тип продукцииRS16
    • Группа продукцииSwitches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)84
    • Ширина (мм)84
    • Глубина (мм)30
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
    • Разработано вНорвегия
    • Страна-производительНорвегия
    • Масса нетто (кг)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCВыпускное отверстие
    • Код ETIMEC000125
    • Название ETIMSocket outlet
    • Название по ССКПУ ООНLamp sockets
    • Код ССКПУ ООН39111803
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Описание Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Номер OmniClass23-35 31 00
    • Наименование OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL